Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Vitesse
-
Technologie du capteur
Effet Hall
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Caractéristiques du signal
-
Point de sertissage
Métal
-
Matériau ciblé
Ferreux
-
Plage de fréquence (kHz)
0 – 15
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Onde carrée
Dimensions
-
Longueur de l'axe (mm)
36
-
Diamètre de l'axe (mm)
12
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC)
8 – 32
Caractéristiques du boîtier
-
Température ambiante du boîtier (°C)
-40 – 125
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante pour le câble (°C)
-40 – 125
-
Température ambiante pour le connecteur (°C)
-40 – 125
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SPS0009