Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

La fréquence du signal de sortie est proportionnelle à la vitesse de la cible en mouvement. L’amplitude du signal dépend de la vitesse, de l’espace d’air, de la géométrie de la cible, des propriétés magnétiques du matériau cible et de la charge électrique. Les capteurs VR, également appelés capteurs passifs ou électromagnétiques, ne nécessitent pas d’alimentation externe.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Réluctance variable

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Métal

  • Matériau ciblé  Ferreux

  • Plage de fréquence (kHz) .025 – 20

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) -40 – 125

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) -40 – 125

  • Température ambiante pour le connecteur (°C) -40 – 125

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Sinusoïde

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0011

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue