Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Vitesse
-
Technologie du capteur
Effet Hall
Caractéristiques électriques
-
Compatibilité électromagnétique
89/336/EWGEN50081-2EN50082-2
-
Tension d'alimentation (VDC)
4,5 – 24, 8 – 30
Caractéristiques du signal
-
Point de sertissage
Métal
-
Matériau ciblé
Ferreux
-
Plage de fréquence (kHz)
0 – 20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Caractéristiques du boîtier
-
Température ambiante du boîtier (°C)
-40 – 85, -25 – 85, -40 – 125
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante pour le câble (°C)
-40 – 125, -40 – 85, -25 – 85
-
Température ambiante pour le connecteur (°C)
-25 – 85, -40 – 85, -40 – 125
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Onde carrée
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SPS0013