Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Il présente un comportement dynamique, de sorte que la génération d’impulsions est garantie jusqu'à une vitesse correspondant à une fréquence de 0,05 Hz. L’élément de détection est un dispositif à effet Hall magnétiquement polarisé, suivi par un amplificateur présentant une caractéristique de déclenchement et un étage de sortie anti-court-circuit. 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Réluctance variable

Caractéristiques électriques

  • Compatibilité électromagnétique  2004/108/EC, 2014/108/EC, 2014/30/EU, 89/336/EG, EN 50081-2, EN50082-2, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4

  • Tension d'alimentation (VDC) 8 – 28, 9 – 18, 10 – 30

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Métal

  • Matériau ciblé  Ferreux

  • Plage de fréquence (kHz) 0 – 20, 0 – 15

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) -40 – 125

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) -40 – 125

  • Température ambiante pour le connecteur (°C) -40 – 125

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  2 fils, Onde carrée

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0015

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue