Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

L’élément de détection est un oscillateur HF. Une roue polaire métallique a une influence sur l’amortissement de l’oscillateur. Cette modulation est convertie en un signal de sortie à onde carrée par un amplificateur avec des caractéristiques de déclencheur et une phase de sortie de court-circuit.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Courant de Foucault

Caractéristiques électriques

  • Compatibilité électromagnétique  IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4

  • Tension d'alimentation (VDC) 10 – 30

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Métal

  • Matériau ciblé  Acier, Aluminium

  • Plage de fréquence (kHz) 0 – 20

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Aluminium

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) -40 – 125

Dimensions

  • Longueur de l'axe (mm) 42

  • Diamètre de l'axe (mm) 18

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) -40 – 125

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Onde carrée

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0016

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue