Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

L’élément de détection est un semi-conducteur à effet Hall polarisé magnétiquement.  La fonction du capteur est indépendante de l’orientation rotative de l’axe du capteur. Les types de capteurs sont différents selon la taille du boîtier, les options de connexion (connecteur, type de câble, affectation des broches) et l’électronique.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Effet Hall

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 10 – 25

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Métal

  • Matériau ciblé  Ferreux

  • Plage de fréquence (kHz) 0 – 15

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) -40 – 125

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) -40 – 125

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Onde carrée

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0017

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue