Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Vitesse
-
Technologie du capteur
Effet Hall
Caractéristiques électriques
-
Compatibilité électromagnétique
2004/108/EC, EN61000-6-2, EN61000-6-4
-
Tension d'alimentation (VDC)
8 – 30
Caractéristiques du signal
-
Point de sertissage
Métal
-
Matériau ciblé
Ferreux
-
Plage de fréquence (kHz)
0 – 15
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Caractéristiques du boîtier
-
Température ambiante du boîtier (°C)
-40 – 125
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
Onde carrée
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SPS0018