Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

L'élément de surveillance consiste en un semi-conducteur à effet Hall polarisé magnétiquement.  Plusieurs variantes d’amplificateurs sont proposées pour couvrir une large gamme d’applications. La structure interne à deux

 

canaux signifie que le capteur doit être orienté. Les capteurs sont dotés d'un manchon d'orientation spécial avec broche pour faciliter l'installation.
 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Effet Hall

Caractéristiques électriques

  • Compatibilité électromagnétique  89/336/EWG, EN50081-2, EN50082-2

  • Tension d'alimentation (VDC) 4,5 – 16, 8 – 32

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Métal

  • Matériau ciblé  Ferreux

  • Plage de fréquence (kHz) 0 – 15

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) -40 – 125

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) -40 – 125

  • Température ambiante pour le connecteur (°C) -40 – 125

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Onde carrée

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0019

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue