Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Les éléments de surveillance se composent de deux semi-conducteurs à effet Hall différentiels magnétiquement polarisés. La structure interne à double canal nécessite que le capteur soit orienté. Les capteurs ont une collerette pour une installation appropriée.  

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Effet Hall

Caractéristiques électriques

  • Compatibilité électromagnétique  EN 50121-3-2

  • Tension d'alimentation (VDC) 15

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Module 1 – 6

  • Matériau ciblé  Ferromagnétique

  • Plage de fréquence (kHz) 0 – 20

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) 125

Dimensions

  • Longueur de l'axe (mm) 29

  • Diamètre de l'axe (mm) 16

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) 150

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  2 canaux Push-Pull

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0020

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue