Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Vitesse
-
Technologie du capteur
Effet Hall
Caractéristiques électriques
-
Compatibilité électromagnétique
EN 50121-3-2
-
Tension d'alimentation (VDC)
15
Caractéristiques du signal
-
Point de sertissage
Module 1.5 – 3
-
Matériau ciblé
Ferromagnétique
-
Plage de fréquence (kHz)
0 – 20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Caractéristiques du boîtier
-
Température ambiante du boîtier (°C)
125
Dimensions
-
Longueur de l'axe (mm)
29
-
Diamètre de l'axe (mm)
24.5
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante pour le câble (°C)
150
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie
3 et 4 canaux Push-Pull
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SPS0021