Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Courant de Foucault

Caractéristiques électriques

  • Compatibilité électromagnétique  EN 50121-3-2

  • Tension d'alimentation (VDC) 15

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Module 2 – 6

  • Matériau ciblé  Acier, Aluminium

  • Plage de fréquence (kHz) 0 – 20

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier inoxydable

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) -40 – 120

Dimensions

  • Longueur de l'axe (mm) 29

  • Diamètre de l'axe (mm) 16

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) -40 – 150

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  2 canaux Push-Pull

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0022

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue