Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Avantages

  • Conception mince et robuste pour des températures élevées et des conditions exigeantes
  • Assemblage réglable avec boîtier métallique fileté
  • Assemblage de câbles et type de connecteur personnalisable
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Vitesse

  • Technologie du capteur  Courant de Foucault passif

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 5

Caractéristiques du signal

  • Point de sertissage  Lame

  • Matériau ciblé  Aluminium, Titane

Caractéristiques du corps

  • Matériau du boîtier  Acier

Caractéristiques du boîtier

  • Température ambiante du boîtier (°C) 200

Dimensions

  • Longueur de l'axe (mm) 40

  • Diamètre de l'axe (mm) 6

Conditions d’utilisation

  • Température ambiante pour le câble (°C) 260

  • Température ambiante pour le connecteur (°C) 125

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  Onde carrée

Autre

  • Options du capteur  Détection de pales

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-SPS0031

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue