Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de signaux tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
4 types C 4PDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
25, 100, 390
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
28
-
Courant nominal du contact (A)
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
6, 12, 26,5
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
1,44, 1,8
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder, Broches crochets à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder, Broches crochets à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte, Montage sur châssis, Montage sur panneau, Panneaux et circuits imprimés
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
-
Température ambiante (max)
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance aux vibrations
15G's, 10 – 2000Hz
-
Résistance aux chocs
100 G, 6 ms
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Non polarisé, monostable
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-SR-4PDT-HSR