Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Hauteur de l'étiquette (mm)
10, 25
-
Hauteur de l'étiquette (in)
.394, .984
-
Type d'étiquette
Auto-laminage
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Largeur (mm)
23, 25, 46, 50
-
Largeur (in)
.905, .984, 1.811, 1.969
-
Hauteur (mm)
38, 75, 150, 230
-
Hauteur (in)
1.496, 2.953, 5.906, 9.055
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
3.2 – 8.9, 8 – 15.9, 8 – 39.8, 8 – 65.3
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.125 – .351, .313 – 1.567, .313 – 2.57, .313 – .627
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Nombre de symbole par feuille
3, 5, 6, 10
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
80
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Feuille
-
Quantité par emballage
3, 5, 6, 10, 20, 40
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique permanent sensible à la pression
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-B559