Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les repères de câble CM-SCE-TP sont conçus pour pouvoir identifier des fils et des câbles. Ces repères sont fabriqués à partir d’un polymère réticulé par rayonnement spécialement développé. Les repères CM-SCE-TP sont résistants à de nombreux fluides, lubrifiants et solvants utilisés dans divers secteurs, notamment les transports en commun, l’industrie, le pétrole et le gaz, la défense et l’aéronautique. Les repères CM-SCE-TP sont installés à l’aide de serre-câbles. Ils permettent d’identifier les fils et les câbles de gros calibre, ainsi que les connecteurs installés. Leur surface lisse est conçue pour l’impression par transfert thermique. Les performances d’impression dépassent les exigences de la norme SAE AS5942 et de la méthode 215 MIL-STD-202.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance à la combustion (indice d’oxygène 35 %)
  • Haute résistance à l’abrasion, aux abus mécaniques, aux fluides, aux lubrifiants et aux solvants
  • L’entrée latérale permet d’accéder à des câbles et des faisceaux de fils de gros calibre, ainsi que de procéder à des modifications et à des réparations
  • Installation facile : seules des serre-câbles standards sont nécessaires pour installer ces repères. Aucune étape supplémentaire requise

Plage de températures de fonctionnement

-55 oC à 135 oC

Spécifications et homologations

  • EN45545-2 R24 HL3
  • NFPA130
  • MIL-STD-202 Méthode 215
  • UL MH26328
  • SAE AS5942

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Ruban : 1966 RIBBON
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-113
Fiche de spécifications du produit : RW-2513

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Classe des étiquettes  Militaire

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Jaune, Vert

Fixation mécanique

  • Nombre de trous de fixation  4, 6

Dimensions

  • Longueur (mm) 50.8

  • Longueur (in) 1.8, 2

  • Hauteur (mm) 6.4, 12.7

  • Hauteur (in) .25, .5, .6

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Technologie d'impression  Matrice de point, Transfert thermique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  250, 2500

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-C6298

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue