Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L’étiquette CP est une étiquette transparente en polyester imprimable par transfert thermique avec un adhésif acrylique permanent. Le CP peut être utilisé comme stratifié de
recouvrement pour protéger davantage les étiquettes imprimées contre les produits chimiques,
les solvants, l'abrasion, la chaleur et l'humidité. Conçu pour les plaques
signalétiques, les plaques d'identification, les étiquettes d'équipement, les plaques de numéros de série et
les applications générales d'étiquetage qui nécessitent une étiquette
transparente à haute durabilité.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Idéale pour les applications d’étiquetage générales
  • Utilisable pour le sur-laminage
  • Excellente adhérence sur le métal, le métal peint, l'acier galvanisé et le plastique
  • Résistant aux produits chimiques, aux solvants, à l’abrasion, à la chaleur et à l’humidité
  • Idéale pour les plaques signalétiques et les plaques d'identification
  • Peut être utilisée comme sur-laminage

Plage de températures de fonctionnement

-40 oC à 150 oC (-40 °F à 302 °F)

Épaisseur d’étiquette

72 μm (0,0024 pouce)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent

Spécifications et homologations

  • MIL-STD-202 Méthode 215
  • Méthode d’essai MIL-AA-59485 MIL-P-38477A

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT/TE3112/TE3124
Ruban : 1330-0607-10
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d'informations

Fiche technique : TTDS-083

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Étiquettes vierges, Label industriel

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Transparent

  • Matériau  Polyester

Dimensions

  • Largeur (mm) 16.5, 19.1, 25.4, 38.1, 40.6, 50.8, 63.5, 69.9, 76.2, 101.6

  • Largeur (in) .65, .75, 1, 1.5, 1.6, 2, 2.5, 2.75, 3, 4

  • Hauteur (mm) 5.1, 6.4, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5

  • Hauteur (in) .2, .25, .38, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1, 2, 3, 4, 5

  • Technologie d'impression  Transfert thermique

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (m) 23.75, 27.6, 28.57, 39.75, 42.33, 51.87, 60.75, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 133.25, 143, 166.75

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (ft) 77.91, 90.55, 93.73, 130.41, 138.87, 170.17, 199.31, 260.82, 286.25, 311.67, 312.76, 338.74, 388.74, 437.17, 469.16, 547.08

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 50, 72

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  1500, 2500, 5000, 10000, 25000

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-C83997

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue