Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

CSL est un film en polyester transparent imprimable au laser avec un adhésif acrylique permanent, fourni avec une zone imprimable blanche ou jaune, qui est surlaminée lors de l’application avec la partie transparente de l’étiquette. Cette fonction « surlaminante » protège mieux la zone imprimée contre l’exposition à l’huile, aux solvants, à l’eau et à l’abrasion.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable au laser
  • Protège les informations contre les produits chimiques et les manipulations fréquentes
  • Conçu pour résister à l’exposition aux solvants, aux sels, aux alcalis et
    à l’eau
  • Peut également être installé comme drapeau autour d’un fil plutôt qu’être enveloppé
  • Adhésif acrylique résistant
  • Fourni en format de feuille pour une utilisation facile avec l’imprimante laser
  • L’auto-laminage est un moyen simple et rentable de protéger les informations imprimées
  • Deux couleurs standard - blanc et jaune

Plage de températures de fonctionnement

-30 oC à 120 oC (-22 °F à 248 °F)

Épaisseur de l’étiquette

55 μm (0,0022 po)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent

Spécifications et homologations

SAE-AS-81531

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : toute imprimante laser de bureau noir et blanc
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-208
Guide d’auto-laminage : 411-121050

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Hauteur de l'étiquette (mm) 6, 8.5, 12.7, 17, 22, 25.4

  • Hauteur de l'étiquette (in) .24, .33, .5, .67, .87, 1

  • Type d'étiquette  Auto-laminage, Étiquettes vierges

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Jaune, Transparent

  • Matériau  Polyester, Polyester transparent

Dimensions

  • Largeur (mm) 12.5, 12.7, 18.2, 25, 25.4, 33.3, 47.8

  • Largeur (in) .49, .5, .72, .98, 1, 1.31, 1.88

  • Hauteur (mm) 19.1, 25.4, 26.7, 33.78, 33.9, 38.1, 55, 69, 80.5, 93, 140

  • Hauteur (in) .75, 1, 1.05, 1.33, 1.5, 2.17, 2.72, 3.17, 3.66, 5.51

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 8.1 – 36.5, 7 – 15, 5.4 – 16.6, 2.7 – 8.1, 4 – 13.5, 1.9 – 6.6, 4 – 6.8, 8.1 – 21.5

  • Diamètres de câble compatibles (in) .159 – .53, .276 – .589, .107 – .318, .213 – .652, .075 – .26, .318 – .848, .318 – 1.437, .159 – .266

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  6, 8, 11, 16

  • Technologie d'impression  Laser

  • Nombre d'étiquettes par feuille  12, 21, 49, 63, 78, 84, 156

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Longueur du rouleau d'étiquettes  .29 m [ .974 ft ]

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 45

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage, Feuille

  • Quantité par emballage  1, 12, 18, 24, 32, 40, 64, 88, 160, 1008, 2520, 4992, 5040

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent, Adhésif permanent

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-C8906

Documents associés
Aucun document disponible.