Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les étiquettes de sécurité et d’avertissement pré-imprimées ESSW sont fabriquées avec un adhésif sensible à la pression, Elles sont adaptées à l’étiquetage des outils, appareils et installations électriques. Les symboles sont pré-imprimés sur un film en vinyle jaune souple qui est ensuite surlaminé avec un polyester brillant transparent afin de protéger les étiquettes ESSW de l’abrasion et des liquides corrosifs.

Caractéristiques et avantages

  • Pré-imprimées
  • Protégées par un revêtement supérieur en polyester
  • Étiquette en vinyle jaune souple facilement identifiable par sa couleur vive et son contraste brillant
  • Excellente résistance à la saleté, aux taches et aux liquides
  • Disponibles avec différents symboles d’avertissement

Plage de températures de fonctionnement

-30 oC à +120 oC (-22 °F à +248 °F)

Épaisseur de l’étiquette

110 μm (0,0043 po)

Adhésif

Adhésif acrylique sensible à la pression

Spécifications et homologations

  • ASTM D374-88
  • FTM-12
  • FTM-1
  • SAE-AS-81531

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-205

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de symbole  Avertissement général, Avertissement haute tension, Faisceau laser d’avertissement

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Jaune

  • Matériau  Film vinyle, PVC

Dimensions

  • Largeur (mm) 25, 50, 52, 74, 100, 105, 200

  • Largeur (in) .981, 1.96, 1.969, 2.047, 2.913, 3.937, 4.134, 7.87

  • Hauteur (mm) 21.7, 26, 37, 42.54, 43.3, 52, 85.09, 173.2

  • Hauteur (in) .854, 1.024, 1.457, 1.675, 1.705, 2.047, 3.35, 6.819

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-40 – 110, -30 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 230, -22 – 248

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1, 2

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Nombre d'étiquettes par feuille  1, 2, 5, 10, 25

  • Finition de l'étiquette  Brillant, Polyester semi-brillant sur stratifié

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Sac en polyéthylène

  • Quantité par emballage  1, 2, 5, 10, 25

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-ES79

Documents associés
Aucun document disponible.