Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les repères de câbles HL sont conçus pour identifier les fils et les câbles de gros diamètre, ainsi que les connecteurs installés dans des environnements particulièrement agressifs. Ces repères sont typiquement utilisés dans des applications telles que les transports en commun, les applications militaires, aéronautiques et industrielles. Ils sont appliqués à l’aide d'attaches de câble et permettent d’identifier les fils et les câbles de gros diamètre, ainsi que les connecteurs installés. Ces repères sont présentés sur un support papier en accordéon ou en bobine afin de permettre une plus grande variété de formats d'impression et d'agencement.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Excellent résistance à la combustion (Indice d’oxygène 35 %)
  • Résistant aux principaux fluides industriels et militaires
  • Recommandé pour une utilisation lorsque le retrait du raccordement des fils n’est pas possible pour les fils de gros calibre ou les faisceaux de fils
  • Plusieurs largeurs et hauteurs imprimables disponibles
  • Options de couleurs non standard disponibles

Plage de températures de fonctionnement

-55 oC à 135 oC

Spécifications et homologations

EN45545-2 R24 HL3

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Ruban : 1966-RIBBON
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-037
Fiche de spécifications du produit : RW-2513

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Classe des étiquettes  Faible risque d’incendie

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

Fixation mécanique

  • Nombre de trous de fixation  4

Dimensions

  • Longueur (mm) 45, 52, 58, 70, 90

  • Longueur (in) 1.8, 2.1, 2.3, 2.75, 3.5

  • Hauteur (mm) 10.4, 15, 20.3, 25.3

  • Hauteur (in) .4, .6, .8, 1

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Technologie d'impression  Transfert thermique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-H644

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue