Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les repères de câble HLX permettent d'identifier les fils et les câbles qui se trouvent dans des environnements agressifs. Présenté sous forme de bobine, les repères sont appliqués à l’aide d’attaches de câbles. Les repères de câble HLX permettent d'identifier les câbles de gros diamètre et les connecteurs installés. Ils sont fabriqués dans un polymère réticulé par rayonnement spécialement développé. Ce polymère est formulé pour garantir un faible risque d'incendie, une absence d'halogène, un faible dégagement de fumée, une faible toxicité et une stabilisation aux UV, ce qui permet d'utiliser ces repères dans des applications nécessitants d’avoir des risques  réduits d’incendie. Ces repères sont couramment utilisés dans les installations de métro souterrain, les transports en commun et l’industrie.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance à la combustion – Indice d’oxygène de 39 %
  • Sans halogène
  • Faible émission de fumées toxiques
  • Faible taux de fumée
  • Autoextinguible
  • Recommandé pour une utilisation lorsque la combustion de produits peut mettre en danger le personnel ou les appareils électroniques délicats
  • Résistant aux principaux fluides industriels et ferroviaires
  • Idéal pour les applications à faible volume
  • Idéal pour l’assemblage avant ou après le raccordement

Plage de températures de fonctionnement

-40 oC à 105 oC

Spécifications et homologations

  • EN45545-2 R22/R23/24 HL3
  • MIL-STD-202 Méthode 215
  • NF F 16-101 Classification A1
  • London Underground 1-085 A3
  • BS6853 Véhicule cat 1a
  • SAE AS5942

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Ruban : 1966-RIBBON
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-013
Fiche de spécifications du produit : RW-2523

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Classe des étiquettes  Faible risque d’incendie

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Jaune

Fixation mécanique

  • Nombre de trous de fixation  4

Dimensions

  • Longueur (mm) 12.7, 25.4, 28, 45, 52, 58, 70, 90

  • Longueur (in) .5, 1, 1.8, 2.1, 2.3, 2.75, 3.5

  • Hauteur (mm) 10.4, 15, 20.3, 25.3

  • Hauteur (in) .4, .5, .6, .8, 1

  • Hauteur (mm) 10.4, 15, 20.3, 25.3

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105, -55 – 135

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 221, -67 – 275

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Technologie d'impression  Transfert thermique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  500, 1000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-H647

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue