Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance à la combustion - Indice d’oxygène de 39 %
  • Sans halogène
  • Faible émission de fumées toxiques
  • Faible taux de fumée
  • Autoextinguible

Avantages

  • Recommandé pour une utilisation lorsque la combustion de produits peut mettre en danger le personnel ou les appareils électroniques délicats
  • Résistant aux principaux fluides industriels et ferroviaires
  • Idéal pour les applications à faible volume
  • Solution d’identification économique
  • Idéal pour l’assemblage avant ou après le raccordement

Options disponibles

Standard      Blanc     Jaune
Code de commande        WE        YW
Format                                                             TS
                           Transfert thermique (bobine/face uniquement)
(*Une quantité minimale et un délai de livraison sont requis pour les couleurs non standard)

Spécifications et homologations

  • EN45545-2 R22/R23/R24 HL3 
  • MIL-STD-202 Méthode 215 
  • NF F 16-101 Classification A1 
  • London Underground 1-085 A3 
  • BS6853 Véhicule cat 1a 
  • SAE AS5942
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Classe des étiquettes  Faible risque d’incendie

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

Fixation mécanique

  • Nombre de trous de fixation  4

Dimensions

  • Longueur  80 mm [ 3.15 in ]

  • Hauteur  12.5 mm [ .49 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Technologie d'impression  Transfert thermique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  200

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-H647A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue