Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'étiquette
Label industriel
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Argent métallisé mat
-
Matériau
Polyester
Dimensions
-
Largeur (mm)
9.5, 19.1, 25.4, 38.1, 40.6, 50.8, 57.2, 61, 69.9, 76.2, 101.6
-
Largeur (in)
.375, .75, 1, 1.5, 1.6, 2, 2.25, 2.4, 2.75, 3, 4
-
Hauteur (mm)
6.4, 9.5, 9.7, 12.7, 19.1, 24.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6
-
Hauteur (in)
.25, .374, .38, .5, .75, .95, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 2.5, 3, 4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Nombre de symbole par feuille
1, 2, 3, 4, 7
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (m)
18.14, 23.75, 28.57, 39.75, 42.33, 56.33, 60.75, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 113.75, 135, 136.42, 142.9, 142.92, 143, 162, 166.75
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (ft)
59.51, 77.91, 93.73, 130.41, 138.87, 184.8, 199.31, 260.82, 286.25, 311.67, 312.76, 338.74, 373.19, 442.91, 447.57, 468.83, 468.89, 469.16, 469.46, 531.49, 547.08
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
107
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Rouleau
-
Quantité par emballage
1300, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique High Tack
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-H648A