Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de manchon imprimable
Échelle
-
Qualité
Haute température, Militaire
Caractéristiques du corps
-
Rapport de rétreint
2:1
-
Couleur principale
Blanc, Jaune, Noir
-
Nombre de repères par manchon
1, 2, 4
Dimensions
-
Longueur (mm)
12.7, 25.4, 29.63, 50, 50.8
-
Longueur (in)
.5, 1, 1.167, 2
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
2.36, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
.79, 1.58, 2.38, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19.1
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.031, .062, .094, .125, .188, .25, .375, .5, .75
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
2.4 – 3.84, 2.5 – 4, 19 – 30.48, 4.75 – 7.6, .8 – 1.9, 6.6 – 11.4, 1.57 – 2.54, 9.5 – 15.28, 6.4 – 10.1, 12.7 – 20.32, 3.4 – 6, .81 – 1.9, 5.3 – 8.1, 1.75 – 2.66, 9.9 – 15.3, 3.2 – 5.12
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.75 – 1.2, .1 – .16, .031 – .074, .133 – .236, .209 – .319, .118 – .236, .39 – .602, .5 – .8, .375 – .6, .094 – .151, .187 – .299, .062 – .1, .032 – .075, .068 – .104, .26 – .449, .25 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 225 °C [ -67 – 437 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Technologie d'impression
Transfert thermique
-
Nombre de repères
1, 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
250, 1000, 5000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-H85999A