Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

HW est un film de polyester blanc imprimable par transfert thermique avec un adhésif acrylique permanent à haute adhérence. Conçu pour une application sur des surfaces rugueuses ou des surfaces qui nécessitent une adhérence accrue, le modèle HW est également excellent pour les code-barres, les circuits imprimés électroniques, les composants et l’étiquetage général. L’adhérence élevée de HW se liera aux surfaces les plus exigeantes, y compris les surfaces texturées et profilées.

Caractéristiques et avantages

  • Impression à transfert thermique
  • Homologué UL
  • À auto-extinction selon la norme UL94 VTM-2
  • Adhésif puissant pour surfaces texturées et poudrées
  • Excellent pour les applications de code-barres, l’étiquetage de composants et les applications générales d’étiquetage
  • Convient aux applications exposées à des produits chimiques

Plage de températures de fonctionnement

-40 oC à 150 oC (-40 °F à 302 °F)

Épaisseur de l’étiquette

97 μm (0,0038 po)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent haute adhérence

Spécifications et homologations

  • ASTM-D-3330
  • AS-81531
  • UL94 VTM-2
  • UL969 PGJI2 MH17292
  • UL969 PGJI8 MH17292 (Canada)

Matériel et logiciel recommandé

Imprimante : T200-IDENT/TE3112/TE3124
Ruban : 1330-0607-10
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-076

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Label industriel

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

  • Matériau  Polyester

Dimensions

  • Largeur (mm) 4, 6.4, 8, 9.5, 12.7, 16.5, 17.1, 17.8, 19.1, 20.3, 22.9, 24.9, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Largeur (in) .15, .25, .315, .375, .5, .65, .67, .7, .75, .8, .9, .98, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Hauteur (mm) 4, 4.5, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 17.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 76.2

  • Hauteur (in) .157, .18, .2, .25, .315, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .69, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 3

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (m) 9, 16.62, 18.14, 19.79, 23.75, 27.6, 28.33, 28.57, 28.6, 31.66, 31.75, 31.8, 39.75, 40.6, 42.33, 51.87, 56.33, 60.75, 63.5, 73.5, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 119.05, 122, 127, 133.25, 133.4, 135, 142.92, 143, 162

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (ft) 29.52, 54.52, 59.51, 64.92, 77.91, 90.55, 92.94, 93.73, 93.83, 103.87, 104.16, 104.33, 130.41, 133.2, 138.88, 170, 184.8, 199.31, 208.33, 241.14, 260.82, 286.25, 311.67, 311.76, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 390.58, 400.26, 416.66, 437.17, 437.66, 442.91, 468.89, 469.16, 531.49

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 97

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  1000, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent High Tack

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-H99A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue