Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les symboles électriques préimprimés autocollants LKZ sont fabriqués avec un adhésif acrylique permanent, elles sont utilisées pour identifier les rails de cuivre, les connexions électriques ou les équipements d'exploitation. Les étiquettes en vinyle LKZ sont livrées sur une feuille pour faciliter leur utilisation.

Caractéristiques et avantages

  • Pré-imprimées
  • Fourni sur feuille pour une facilité d’utilisation
  • Excellente résistance à la saleté, aux taches et aux liquides
  • Disponible en plusieurs signes électriques de différentes tailles.

Plage de températures de fonctionnement

-30 oC à 80 oC (-22 °F à 176 °F)

Épaisseur de l’étiquette

120 μm (0,0047 po)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent

Spécifications et homologations

FTM-1

Pour plus d'informations

Fiche technique : TTDS-203 et 204

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de symbole électrique  Conducteur de mise à la terre de protection (PE), Courant continu négatif, Courant continu positif, Fil neutre avec protection (PEN), Mise à la terre, Mise à la terre protectrice, Neutre, Phase 1 courant alternatif, Phase 2 courant alternatif, Phase 3 courant alternatif, Source à la terre de tension séparée

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Bleu, Noir

  • Matériau  Vinyle

Dimensions

  • Largeur (mm) 12.5, 16, 31.5

  • Largeur (in) .49, .63, 1.24

  • Hauteur (mm) 12.5, 16, 31.5

  • Hauteur (in) .492, .63, 1.24

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Nombre d'étiquettes par feuille  5, 10

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac en polyéthylène

  • Quantité par emballage  5, 10

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-L769

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue