Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'étiquette
Label industriel
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Argent métallisé
-
Matériau
Polyester
Dimensions
-
Largeur (mm)
19.1, 20.3, 25.4, 50.8, 76.2, 279.4
-
Largeur (in)
.75, .8, 1, 2, 3, 8
-
Hauteur (mm)
6.4, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 50.8, 279.4
-
Hauteur (in)
.25, .375, .5, .75, 1, 2, 11
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Nombre de symbole par feuille
1, 2, 4, 5, 7, 8
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
80
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Feuille
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique permanent sensible à la pression
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-L779