Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Film polyester métallisé imprimable par transfert thermique MV doté d’un adhésif acrylique permanent et d’un dispositif d’inviolabilité qui laisse une empreinte « VOID » lorsqu’il est retiré. Il est idéal pour les applications telles que les étiquettes de plaques signalétiques et de numéros de série qui nécessitent une preuve lorsque les étiquettes ont été altérées.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Aspect métallisé mat
  • Idéal pour les applications de sécurité
  • Homologué UL
  • Idéal pour une utilisation sur les plaques signalétiques et les étiquettes de numéro de série

Plage de températures de fonctionnement

-40 oC à 150 oC (-40 °F à 302 °F)

Épaisseur de l’étiquette

86 μm (0,0034 po)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent

Spécifications et homologations

  • MIL-STD-202 Méthode 215
  • AS-81531
  • UL969 PGJI2 MH17292

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT/TE3112/TE3124
Ruban : 1330-0607-10
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-084

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Étiquettes vides et inviolables

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Argent métallisé mat

  • Matériau  Polyester

Dimensions

  • Largeur (mm) 12.7, 16.5, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 50.8, 61, 69.9, 76.2

  • Largeur (in) .5, .65, .9, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 2, 2.4, 2.75, 3

  • Hauteur (mm) 5.1, 6.4, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 41.9, 50.8

  • Hauteur (in) .2, .25, .38, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.65, 2

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1, 2, 3, 4, 5

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (m) 28.57, 31.73, 31.74, 39.7, 42.33, 52.06, 60.57, 63.5, 64.43, 87.3, 95.26, 113.75, 116.5, 127, 136.07, 142.85, 158.8

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (ft) 93.73, 104.1, 104.13, 130.24, 138.87, 170.8, 198.72, 208.33, 211.38, 286.41, 312.53, 373.19, 382.21, 416.66, 446.42, 468.66, 520.99

  • Finition de l'étiquette  Mat

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 86

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  1500, 2500, 5000, 10000, 25000

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-M989

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue