Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'étiquette
Signalisation
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc
-
Matériau
Nylon
Dimensions
-
Largeur (mm)
6.4, 7.6, 9.5, 12.7, 16.5, 19.1, 22.9, 25, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8
-
Largeur (in)
.25, .29, .37, .5, .65, .75, .9, .98, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2
-
Hauteur (mm)
5.1, 6.4, 9.5, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 76.2
-
Hauteur (in)
.2, .25, .374, .375, .382, .402, .5, .75, 1, 1.5, 3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 145 °C [ -40 – 293 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (m)
23.75, 39.5, 42.33, 51, 51.87, 56.33, 63.5, 79.5, 95, 119.05, 142.85, 148.16
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (ft)
77.91, 129.59, 138.87, 167.32, 170.19, 184.8, 208.33, 260.82, 311.67, 390.58, 468.66, 486.08
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
178
-
Nombre de symbole par feuille
1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Rouleau, Rouleau
-
Quantité par emballage
2500, 5000, 10000, 25000, 50000
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique permanent
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-N2393