Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les étiquettes NPVF se composent d’un film de polyfluorure de vinyle non imprimable destiné à être utilisé comme marqueur de faisceau de fils ou de câble enveloppant, notamment le codage couleur et les applications de regroupement/fixation dans la production de faisceaux. Idéales dans une variété d’environnements physiques et chimiques difficiles, en particulier les applications aérospatiales et militaires. Les étiquettes NPVF sont fournies en format ruban continu, avec un adhésif acrylique sensible à la pression.

Caractéristiques et avantages

  • Non imprimable
  • Conformabilité parfaite avec les surfaces rondes, irrégulières et flexibles
  • Résiste à l’exposition à l’huile, aux solvants et à l’eau
  • Idéales pour les environnements physiques et chimiques difficiles où la résistance aux UV et aux intempéries est nécessaire
  • Haute résistance à l’eau, à l’huile, aux agents de nettoyage conventionnels et aux solvants à base d’huile
  • Degré élevé de résistance au vieillissement

Plage de températures de fonctionnement

-40 oC à 107 oC (-40 °F à 225 °F)

Épaisseur de l’étiquette

85 μm (0,0030”)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

Spécifications et homologations

  • ASTM D1000-76
  • MIL STD 833C
  • DMS 23529
  • BMS 13-47
  • UL94 VTM-1

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-004

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  1

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1

  • Style d'étiquette  Continu

  • Longueur du rouleau d'étiquettes  30.48 m [ 100 ft ]

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 85, 47

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Signalisation

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Dimensions

  • Largeur (mm) 76.2, 101.6, 50.8, 38.1, 12.7

  • Largeur (in) 1.5, .5, 2, 4, 3

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Transparent, Jaune, Blanc

  • Matériau  Fluorure de polyvinyle (PVF)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-N8792

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue