Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Hauteur de l'étiquette (mm)
8.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1
-
Hauteur de l'étiquette (in)
.33, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Type d'étiquette
Auto-laminage
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc
-
Matériau
Fluorure de polyvinyle (PVF)
Dimensions
-
Largeur (mm)
12.7, 20.3, 25.4, 48.3, 50.8
-
Largeur (in)
.5, .8, 1, 1.9, 2
-
Hauteur (mm)
25.4, 36.5, 38.1, 57.2, 81, 95.3, 151, 188.9
-
Hauteur (in)
1, 1.473, 1.5, 2.25, 3.19, 3.75, 5.94, 7.437
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
12.1 – 48, 6.1 – 19.7, 4 – 8.1, 8.1 – 22.2, 4 – 7.6, 6.1 – 12.1, 12.1 – 36, 2.7 – 5.4
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.239 – .777, .239 – .477, .318 – .875, .159 – .318, .105 – .213, .477 – 1.89, .477 – 1.416, .159 – .298
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Nombre de symbole par feuille
2, 3, 4, 5
-
Technologie d'impression
Transfert thermique
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (m)
52.75, 52.93, 61.96, 65.1, 70.33, 79.73, 84.66, 97.53, 111.12, 111.16, 127
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (ft)
173.06, 173.65, 203.28, 213.58, 230.74, 261.58, 277.75, 319.98, 364.56, 364.69, 416.66
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
51
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Rouleau
-
Quantité par emballage
1000, 2500, 5000, 10000
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique permanent sensible à la pression
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-P991