Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'étiquette
Identification des fils et des câbles, Signalisation
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc
-
Matériau
Fluorure de polyvinyle (PVF)
Dimensions
-
Largeur (mm)
12.7, 16.5, 19.1, 20.3, 22.9, 25.4, 31.8, 50.8, 76.2, 101.6
-
Largeur (in)
.5, .65, .75, .8, .9, 1, 1.25, 2, 3, 4
-
Hauteur (mm)
4.5, 5.1, 6.4, 9.7, 12.7, 25.4, 38.1, 50.8, 63.5, 76.2
-
Hauteur (in)
.18, .2, .25, .38, .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 107 °C [ -65 – 225 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (m)
24, 31.66, 31.8, 39.75, 51.56, 56.33, 103.25, 127, 130.2, 135, 143, 148.16, 166.75
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (ft)
78.74, 103.87, 104.33, 130.41, 169.16, 184.8, 338.74, 416.66, 427.16, 442.91, 469.16, 486.08, 547.08
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
85
-
Technologie d'impression
Transfert thermique
-
Nombre de symbole par feuille
1, 3, 4, 5
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Rouleau, Rouleau
-
Quantité par emballage
1000, 2500, 5000, 10000, 25000
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique permanent sensible à la pression
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-P991A