Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de manchon imprimable
Échelle
-
Qualité
Commercial
Caractéristiques du corps
-
Rapport de rétreint
3:1
-
Couleur principale
Blanc, Jaune
-
Nombre de repères par manchon
1, 2, 3, 4
Dimensions
-
Longueur (mm)
12.7, 16.94, 25, 29.64, 42.34, 50
-
Longueur (in)
.5, .667, 1, 1.167, 1.667, 2
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
3.18, 4.75, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
1.07, 1.57, 2.11, 3.18, 4.22, 6.35, 8.46, 19.05
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.042, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
9.3 – 21.6, 3.5 – 8.1, 1.75 – 4.06, 4.6 – 10.8, 2.31 – 5.46, 1.2 – 2.7, 20.9 – 33, 7 – 16.2, 1.7 – 4.1
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.366 – .85, .046 – .105, .275 – .64, .825 – 1.3, .069 – .16, .047 – .106, .183 – .425, .137 – .31, .09 – .214
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Technologie d'impression
Transfert thermique
-
Nombre de repères
1, 2, 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
250, 1000, 2500
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-R819