Film en vinyle transparent, imprimable par transfert thermique, avec un adhésif acrylique permanent contenant une zone imprimable blanche qui est revêtue, lors de l’application, avec la partie transparente de l’étiquette pour protéger la zone imprimée.
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences:UL
Matière de produit primaire:Vinyle transparent
Épaisseur de l’étiquette(Micron):100
Disponible depuis
Aperçu
Le SBP est un film en vinyle transparent, imprimable par transfert thermique, avec un adhésif acrylique permanent Fourni avec une zone imprimable blanche qui est revêtue, lors de l’application, avec la partie transparente de l’étiquette. Cette caractéristique « auto-laminante » protège la zone imprimée contre toute exposition à des huiles, des solvants, de l’eau et l’abrasion. Le SBP a une excellente conformabilité aux surfaces rondes et flexibles, il est donc idéal pour l’identification des fils et des câbles, y compris les câbles en nappe plats sujets aux pliages répétés.
Caractéristiques et avantages
Imprimable par transfert thermique
Homologué UL
Conformabilité parfaite avec les surfaces rondes, irrégulières et flexibles
Résiste à une exposition à l’huile, aux solvants et à l’eau
Autres couleurs disponibles sur demande
Livré avec doublure fendue pour une reconnaissance facile de l’imprimante
L’auto-laminage est un moyen simple et rentable de protéger les informations imprimées