Fabriqués à partir d'un composé polyoxyméthylène sans halogène, ces marqueurs à profil expansible s'installent latéralement à l'aide d'une baguette applicatrice, ce qui permet une identification après la terminaison et/ou l'installation.
Couleur du produit primaire :Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Marron, Marron, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet
Coupe du marqueur :Chevron, Droit
Disponible depuis
Aperçu
Marqueurs encliquetables individuels utilisés pour identifier les fils et les petits câbles. Les marqueurs s'installent latéralement à l'aide d'une baguette applicatrice, ce qui permet une identification après la terminaison et/ou l'installation. Ces marqueurs ont un profil extensible qui leur permet de s'adapter à une large gamme de calibres de fils et de petits câbles. Les marqueurs sont fournis coupés en « chevron » pour s’assurer que la légende reste alignée. Fabriqués à l'aide d'un composé polyoxyméthylène (POM) sans halogène, les marqueurs de fils encliquetables sont conçus pour résister à l'épreuve du temps, évitant ainsi les interventions coûteuses avant la fin de la durée de vie de l'équipement. C’est pourquoi les marqueurs encliquetables de TE se trouvent aujourd’hui dans les centrales électriques, les raffineries de pétrole, les plates-formes offshore et d’autres projets majeurs à travers le monde.
Caractéristiques et avantages
Les marqueurs encliquetables sont la solution idéale pour marquer rapidement et de façon permanente les câbles, les fils, les conducteurs et les âmes après la terminaison et l'installation.
Sans halogène
Excellente résistance à la combustion - classé UL94 HB
Résistants aux principaux fluides industriels, notamment ceux utilisés dans les transports en commun, l’aviation et l’armée
Fabriqué à partir de polyoxyméthylène qui garantit la résistance, la stabilité dimensionnelle, une faible absorption d’humidité et une bonne résistance aux produits chimiques
Des baguettes d'application sont disponibles pour une installation facile des marqueurs.
Plage de températures de fonctionnement
-40 oC à 106 oC (-40 oF à 223 oF)
Spécifications et homologations
UL94 HB
Pour plus d'informations
Fiche technique : TTDS-094 Fiche de spécifications du produit : RW-2538
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Largeur du produit (mm)2.3, 2.4, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6.7, 8
Largeur du produit (in).09, .091, .094, .114, .118, .122, .126, .138, .177, .197, .216, .217, .23, .264, .315
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
Coupe du marqueur Chevron, Droit
Détail du marquage +, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Mise à la terre, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, –