Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les étiquettes en polyimide de TE sont parfaites pour les exigences d’étiquetage à haute température, telles que les circuits imprimés. Elles conviennent aux applications de circuits imprimés à ondes directes (côté inférieur) et à refusion IR (côté supérieur). Les étiquettes en polyimide de TE sont conçues pour résister aux flux, aux solvants de nettoyage et aux soudures fondues que l’on rencontre dans la fabrication de circuits imprimés. Elles offrent un excellent contraste pour les applications de codes-barres. Les étiquettes en polyimide de TE conviennent aux applications à haute température les plus difficiles.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Film polymide à profil bas de 1 mil
  • Couche de finition blanche brillante
  • Résiste aux processus de montage en surface sur le côté supérieur ou inférieur de la carte
  • Idéal pour les utilisations d’application manuelle

Plage de températures de fonctionnement

100 heures : -40 à 150 °C (-40 à 302 °F)
5 minutes : -40 à 260 °C (-40 à 500 °F)
90 secondes : -40 à 300 °C (-40 à 572 °F)

Épaisseur de l’étiquette

63μm (0,0025")

Adhésif

Adhésif acrylique permanent haute température

Spécifications et homologations

  • UL969 PGJI2 MH17292
  • ASTM-D-3330
  • ASTM D2979
  • MIL-STD-202 Méthode 215

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT/TE3112/TE3124
Ruban : 1330-0619-10
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : T1K TTDS-034

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Identification PCB

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

  • Matériau  Le polyimide

Dimensions

  • Largeur (mm) 4.4, 8.5, 9.5, 12.7, 16.5, 17.8, 19.1, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8

  • Largeur (in) .173, .335, .375, .5, .65, .7, .75, .9, 1, 1.25, 1.5, 2

  • Hauteur (mm) 3.2, 3.3, 3.8, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 11.1, 12.7

  • Hauteur (in) .125, .13, .15, .2, .25, .315, .374, .38, .437, .5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 300 °C [ -40 – 572 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1, 3, 4, 5, 7, 8, 20

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (m) 4.76, 11.74, 12.7, 18.14, 23.8, 31.73, 31.75, 31.76, 42.33, 52.06, 63.5, 64.43, 79.5, 95.2

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (ft) 15.61, 38.51, 41.66, 59.51, 78.08, 104.1, 104.16, 104.19, 138.87, 170.8, 208.33, 211.38, 260.82, 312.33

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 63

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  5000, 10000, 25000

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent haute température

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-T1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue