Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les films TKM et BKM sont des films vinyle transparents auto-inscriptibles avec un adhésif acrylique permanent, fournis avec une zone blanche inscriptible à la main qui est surlaminée lors de l’application avec la partie transparente de l’étiquette. Le film TKM est fourni sous forme de livret tandis que le film BKM est fourni sous forme de feuille. Les étiquettes enveloppantes auto-laminantes sont idéales pour l’identification des fils, des câbles et des tuyaux.

Caractéristiques et avantages

  • Inscriptible à la main
  • Protège les informations imprimées contre les produits chimiques et les manipulations fréquentes
  • Le film TKM est fourni dans un livret de poche pratique
  • Conçu pour résister à l’exposition aux solvants, aux sels, aux alcalis et à l’eau

Plage de températures de fonctionnement

-30 oC à 120 oC (-22 °F à 248 °F)

Épaisseur de l’étiquette

80 μm (0,0031 po)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

Spécifications et homologations

FTM 1

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-056

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Hauteur de l'étiquette (mm) 15, 25

  • Hauteur de l'étiquette (in) .06, 1

  • Type d'étiquette  Auto-laminage

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Vinyle

Dimensions

  • Largeur  25 mm [ 1 in ]

  • Hauteur (mm) 50, 75, 150, 230

  • Hauteur (in) 2, 3, 6, 9

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 8 – 15.9, 8 – 39.8, 8 – 65.3, 4.8 – 11.1

  • Diamètres de câble compatibles (in) .188 – .439, .313 – 1.567, .313 – 2.57, .313 – .627

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  3

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 80

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Livret

  • Quantité par emballage  30, 60, 90

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-T546

Documents associés
Aucun document disponible.