Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de manchon imprimable  Échelle

  • Qualité  Militaire

Caractéristiques du corps

  • Rapport de rétreint  2:1

  • Couleur principale  Blanc, Jaune

  • Nombre de repères par manchon  1, 2

Dimensions

  • Longueur (mm) 25, 25.4, 50

  • Longueur (in) 1, 2

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 2.4, 3.18, 3.2, 4.76, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19, 19.05, 25.4

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 1.1, 1.17, 1.5, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 2.3 – 5.4, 4.6 – 10.7, 1.7 – 4, 1.7 – 4., 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 13.3 – 23., 1.2 – 1.9, 3.4 – 8.1

  • Diamètres de câble compatibles (in) .044 – .105, .091 – .215, .275 – .64, .05 – .075, .137 – .32, .069 – .16, .183 – .425, .524 – .906

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Technologie d'impression  Transfert thermique

  • Nombre de repères  1

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-T548A

Documents associés
Aucun document disponible.