Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Étiquettes en polyéthylène inviolables et destructibles. Étiquette TN en polyéthylène destructible, imprimable par transfert thermique, inviolable et dotée d’un adhésif en caoutchouc, conçue pour se rompre au retrait après 72 heures. Solution idéale pour les étiquettes de numéro de série et l’étiquetage des informations d’étalonnage, ou d’autres applications qui nécessitent une étiquette inviolable.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Inviolabilité : se casse en cas de tentative de retrait
  • Idéal pour les applications de sécurité
  • Homologué UL
  • Idéal pour les étiquettes de numéro de série et l’étiquetage des informations d’étalonnage

Plage de températures de fonctionnement

-40 oC à 80 oC (-40 °F à 176 °F)

Épaisseur de l’étiquette

48 μm (0,0018 po)

Adhésif

Adhésif en caoutchouc

Spécifications et homologations

UL969 PGDQ2 MH17292

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT/TE3112/TE3124
Ruban : 1330-0607-10
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-091

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Étiquettes vides et inviolables

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

  • Matériau  Polyéthylène

Dimensions

  • Largeur (mm) 4.4, 8.9, 12.7, 16.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 69.9

  • Largeur (in) .173, .35, .5, .65, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.75

  • Hauteur (mm) 3.3, 4.7, 5.1, 6.4, 9.7, 11.1, 11.4, 19.1, 20.32, 25.4, 50.8

  • Hauteur (in) .13, .185, .2, .25, .38, .437, .45, .75, .8, 1, 2

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1, 3, 4, 5, 20

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (m) 4.76, 15.8, 17.36, 23.8, 31.76, 52.06, 60.57, 73.5, 95.2, 95.26, 111.1, 127, 143, 162

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (ft) 15.61, 51.83, 56.95, 78.08, 104.19, 170.8, 198.72, 241.14, 312.33, 312.53, 364.5, 416.66, 469.16, 531.49

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 48

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  3000, 5000, 10000, 15000, 25000

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif caoutchouc

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-T549

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue