Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le ruban TP est un système conçu pour être utilisé comme une étiquette d'identification imprimable par transfert thermique et autolaminant pour les différents types de tuyau que l'on trouve dans l'industrie aérospatiale, la défense et la marine.  Fabriqué à partir d'un polyester transparent et d'un revêtement imprimable coloré avec un adhésif acrylique sensible à la pression haute performance. Ce système économique et rapide vous permet d’imprimer sur une gamme unique d’étiquettes pré-codées par couleur à la demande, éliminant ainsi le besoin d’utiliser des peintures d’entretien, des pochoirs, des tampons à chaud et des outils de gravure.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Résiste à l'exposition à l'eau, à l'huile, aux agents de nettoyage classiques, aux solvants à base d'huile et à d'autres fluides couramment utilisés sur les avions commerciaux et militaires.
  • Code couleur conforme aux exigences de la norme MIL-STD-595B
  • Répond aux normes MIL-STD-1247 pour les conduites hydrauliques, les conduites de carburant, les conduites d'oxygène, les conduites de fluides inertes, etc.
  • Performances testées selon la norme RW 2526, une norme pour les fluides agressifs et la résistance à la température pour les avions militaires et commerciaux.
  • Disponible en format découpé à l'emporte-pièce ou en continu pour couvrir toutes les gammes de diamètres de tubes

Plage de températures de fonctionnement

 -40 °C à 163 °C (-40 °F à 325 °F)

Épaisseur de l’étiquette

62 μm (0,0024 po)

Adhésif

Adhésif acrylique haute performance sensible à la pression

Spécifications et homologations

  • MIL-T-9906C
  • MIL STD 595B
  • MIL-T-8504
  • MIL STD 1247
  • MIL STD 101B
  • SAE AS81531
  • ASTM D3815
  • ASTM D3330
  • BPS-T-151

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : TE3112/TE3124
Ruban : 1330-0607-10
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d'informations

Fiche technique : TTDS-028

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Hauteur de l'étiquette (mm) 32.5, 32.6, 33.2, 37.5, 37.6, 42.7, 52.5, 62.4, 62.6, 72.3, 72.4, 72.6, 112.2, 112.4, 152.4

  • Hauteur de l'étiquette (in) 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.5, 2.8, 2.9, 4.4, 6

  • Code d'identification  AIRCON (traitement de l’air), CARBURANT (carburant), COMGAS (gaz comprimé), COOL (liquide de refroidissement), FIRE (protection incendie), HYDRO (hydraulique), INAIR (air d’instrumentation), LUBE (lubrification), OXYGEN (oxygène respiratoire), PNEU (pneumatique)

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Multicolore

  • Matériau  Polyester, Polyester transparent

Dimensions

  • Largeur  63.5 mm [ 2.5 in ]

  • Hauteur (mm) 62.48, 62.5, 74.93, 87.37, 87.5, 112.44, 137.3, 137.4, 162.05, 162.3, 162.33, 261.87, 262.1, 361.5, 361.95

  • Hauteur (in) 2.46, 2.5, 2.95, 3, 3.4, 3.44, 4.42, 5.4, 6.39, 6.4, 10.3, 10.31, 14.2, 14.3

  • Diamètre du tube compatible (min) (mm) 6.4, 7.5, 7.9, 9.5, 12.7, 15.8, 15.9, 19.1, 31.8, 44.5

  • Diamètre du tube compatible (min) (in) .25, .312, .375, .5, .625, .75, 1.25, 1.75

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1

  • Technologie d'impression  Transfert thermique

  • Style d'étiquette  Auto-laminage, Continu, Découpe

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (m) 30.48, 133.2, 133.35, 137.91, 158.74, 168.27, 176.2

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (ft) 100, 437, 437.5, 452.46, 520.8, 552.06, 578.08

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  1, 400, 500, 1000, 1500, 2000

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-T669

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue