Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'étiquette
Étiquettes vierges, Label industriel
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc, Jaune, Transparent
-
Matériau
Polyester
Dimensions
-
Largeur (mm)
76.2, 101.6, 152.4, 254
-
Largeur (in)
3, 4, 6, 10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Nombre de symbole par feuille
1
-
Style d'étiquette
Continu
-
Longueur du rouleau d'étiquettes
30.5 m [ 100 ft ]
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
72
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Rouleau
-
Quantité par emballage
1
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique permanent
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-T7899