Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le TTVF est un film de polyfluorure de vinyle coloré, imprimable par transfert thermique, de qualité aérospatiale spécialement conçu pour l’étiquetage de fils/câbles. Il peut être utilisé dans des configurations enveloppantes ou de type drapeau. Il convient parfaitement à une grande diversité d’environnements chimiques difficiles, en particulier les applications aérospatiales et militaires et les environnements où les propriétés non inflammables/auto-extinguibles sont indispensables. Le produit répond à toutes les exigences des spécifications BMS 13-47 classe 3 et DMS 2359, les références en matière d’étiquettes enveloppantes sensibles à la pression dans l’industrie aérospatiale.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Résiste à l’eau, à l’huile, aux agents de nettoyage classiques et aux solvants à base d’huile
  • Peut être utilisé dans des configurations enveloppantes ou de type drapeau
  • Auto-extinguible
  • Excellente réceptivité à l’encre
  • Présente un degré élevé de résistance au vieillissement

Plage de température de fonctionnement

-40 oC à 107 oC (-40 °F à 225 °F)

Épaisseur de l’étiquette

85 μm (0,0033”)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

Spécifications et homologations

  • MIL-STD-202 Méthode 215
  • MIL-M-87958
  • MIL-STD-833C
  • AS-81531
  • ASTM 3611
  • ASTM D1000-76
  • UL94 VTM-1
  • BMS 13-47
  • DMS 2359
  • BACT 19

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT/TE3112/TE3124
Ruban : 1330-3300-10
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-005

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Étiquettes vierges, Signalisation

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Jaune, Rouge

  • Matériau  Fluorure de polyvinyle (PVF)

Dimensions

  • Largeur (mm) 12.7, 16.51, 19.05, 25.4, 31.8, 38.1, 40.64, 50.8, 76.2, 101.6, 152.4

  • Largeur (in) .5, .65, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 6

  • Hauteur (mm) 5.1, 6.4, 10.2, 38.1, 73.7, 200.7

  • Hauteur (in) .2, .25, .4, 1.5, 2.9, 7.9

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1, 2, 4

  • Style d'étiquette  Continu, Découpe

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (m) 30.48, 54.86

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (ft) 100, 179.98

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 85

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  1, 1000, 2500, 10000

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent sensible à la pression

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-T7899A

Documents associés
Aucun document disponible.