Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de manchon imprimable
Échelle
-
Qualité
Résistant aux UV
Caractéristiques du corps
-
Rapport de rétreint
2:1, 3:1
-
Couleur principale
Blanc, Jaune
-
Nombre de repères par manchon
1
Dimensions
-
Longueur
50 mm [ 2 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 18, 19, 25.4, 38.1
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.093, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .709, .75, 1, 1.5
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm)
.7, .79, 1.5, 1.58, 2.3, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9, 9.53, 12.7, 12.8, 19, 19.1
-
Diamètre intérieur après rétreint (in)
.031, .062, .063, .093, .125, .187, .25, .354, .375, .5, .75
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
.8 – 1.9, .81 – 1.9, 1.7 – 2.6, 1.75 – 2.66, 2.5 – 4., 3.4 – 6, 3.4 – 6., 5.3 – 8.1, 6.6 – 11.4, 9.9 – 15.3, 13.3 – 23, 13.3 – 23., 20.9 – 34., 20.95 – 34
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.032 – .075, .069 – .105, .1 – .16, .134 – .236, .209 – .319, .26 – .449, .39 – .602, .524 – .906, .825 – 1.339
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Technologie d'impression
Transfert thermique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
250, 1000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-UV1