Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'étiquette
Signalisation
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Transparent
-
Matériau
Fluorure de polyvinyle (PVF)
Dimensions
-
Largeur (mm)
3, 69.9
-
Largeur (in)
2.75, 76.2
-
Hauteur (mm)
25.4, 50.8
-
Hauteur (in)
1, 2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Nombre de symbole par feuille
1
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
45
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Rouleau
-
Quantité par emballage
2500, 5000
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique permanent sensible à la pression
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-V649