Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'étiquette
Label industriel, Étiquettes vierges
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc
-
Matériau
Polyester
Dimensions
-
Largeur (mm)
4, 6.4, 8, 8.9, 9.5, 11.4, 12.7, 16.5, 17.1, 17.8, 19.1, 22.9, 25.4, 30.5, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6
-
Largeur (in)
.15, .25, .315, .35, .375, .44, .5, .65, .67, .7, .75, .9, 1, 1.2, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.4, 2.75, 3, 4
-
Hauteur (mm)
3.2, 4, 4.7, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 17.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 44.5, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6, 165.1
-
Hauteur (in)
.125, .157, .185, .2, .25, .315, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .69, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 1.75, 2, 2.5, 3, 4, 6.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (m)
9, 12.8, 15.8, 15.83, 18.14, 19.79, 23.75, 27.6, 28.57, 28.6, 30, 31.66, 31.75, 31.8, 39, 39.7, 40.6, 42.33, 51, 51.87, 55.5, 56.33, 63.5, 73.5, 87.25, 95, 95.2, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 122, 127, 129.5, 133.25, 135, 136.24, 142.92, 143, 143.05, 163.8, 166.75
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (ft)
29.52, 41.99, 51.83, 51.93, 59.152, 64.92, 77.91, 90.55, 93.73, 93.83, 98.42, 103.87, 104.16, 104.33, 127.95, 130.24, 133.2, 138.87, 167.32, 170.18, 182.08, 184.8, 208.33, 241.14, 286.25, 311.67, 312.33, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 400.26, 416.66, 424.86, 437.17, 442.91, 446.98, 468.89, 469.16, 469.32, 537.4, 547.08
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
72
-
Nombre de symbole par feuille
1, 12, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Rouleau, Rouleau
-
Quantité par emballage
850, 1000, 1300, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif acrylique permanent
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-T3437-W919