Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le WV est un film en vinyle blanc souple, imprimable par transfert thermique, avec un adhésif acrylique permanent. Il offre une excellente conformabilité aux surfaces rondes, irrégulières ou flexibles et est idéal pour l’identification des fils et des câbles dont les câbles en nappe plats sujets aux pliages répétés. Le WV résiste à l’huile, aux solvents doux et à l’eau.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Idéal pour les applications d’étiquetage générales
  • Résistant à l’huile, aux solvents doux et à l’eau
  • Adhésif qui fusionne avec la plupart des substrats dont les métaux peints et les plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène
  • Le WV offre une excellente conformabilité aux surfaces rondes, irrégulières ou flexibles qui sont sujettes à des flexions répétées

Plage de températures de fonctionnement

-40 oC à +80 oC (-40 °F à +176 °F)

Épaisseur de l’étiquette

75 μm (0,0030 po)

Adhésif

Adhésif acrylique permanent haute adhérence

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT/TE3112/TE3124
Ruban : 1330-0607-10
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-090

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'étiquette  Label industriel

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

  • Matériau  Film vinyle

Dimensions

  • Largeur (mm) 8.9, 16.5, 17.8, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Largeur (in) .35, .65, .7, .9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Hauteur (mm) 4.7, 5.1, 6.4, 9.5, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 41.9, 44.5, 50.8, 63.5

  • Hauteur (in) .185, .2, .25, .374, .38, .4, .5, .75, 1, 1.5, 1.65, 1.75, 2, 2.5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Nombre de symbole par feuille  1, 2, 3, 4, 5

  • Style d'étiquette  Découpe

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (m) 15.8, 27.6, 31.66, 37.75, 39.75, 42.33, 51.87, 55.5, 56.33, 63.5, 79.5, 95, 95.2, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 133.35, 135, 143, 166.75

  • Longueur du rouleau d'étiquettes (ft) 51.83, 90.55, 103.87, 123.85, 130.41, 138.87, 170.17, 182.08, 184.8, 208.33, 260.82, 311.67, 312.33, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 437.5, 442.91, 469.16, 547.08

  • Épaisseur de l'étiquette (Micron) 75

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Rouleau

  • Quantité par emballage  2000, 2500, 5000, 10000, 25000

Autre

  • Type d'adhésif  Adhésif acrylique permanent High Tack

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-W969

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue