Notre site web a détecté que vous utilisez un navigateur qui n'est pas supporté et qui vous empêchera d'accéder à certaines fonctionnalités.
Nous vous recommandons fortement de faire la mise à jour de votre navigateur.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Les informations sur le produit ci-dessous peuvent être incomplètes. Si vous avez besoin de documentation, de produits similaires, compatibles ou de remplacement, veuillez nous contacter.
Z-Type Push-On Markers
Marqueurs individuels poussoirs en PVC conçus avec un profil d’expansion utilisés pour identifier les fils et les petits câbles de façon permanente.
Les marqueurs Z-TYPE™ sont des marqueurs individuels de type poussoir utilisés pour identifier les fils et les petits câbles de façon permanente. Les marqueurs sont fabriqués en PVC et conçus avec un profil d’expansion, ce qui permet à chaque marqueur de s’adapter à une large gamme de tailles de fils/câbles. Les marqueurs Z-TYPE™ constituent une solution simple et rentable pour de nombreuses applications commerciales d’identification de fils. Les marqueurs Z-TYPE™ standard sont jaunes ou blancs avec des légendes noires et peuvent être fournis sous forme de pièces détachées emballées dans des boîtes ou en bobines. Compatible avec les applications industrielles.
Caractéristiques et avantages
Les marqueurs Z-TYPE™ constituent une solution rentable pour de nombreuses applications commerciales d’identification de fils.
Facile à appliquer
À auto-extinction.
Résistant aux principaux fluides industriels, notamment ceux utilisés dans les transports en commun, l’aviation et l’armée
9 tailles couvrant les diamètres de fil de 1,5 mm à 12,7 mm (0,06 pouce à 0,5 pouce)
Baguettes d’application disponibles pour faciliter l’installation du marqueur
Plage de températures de fonctionnement
-45 °C à 70 °C (-49 °F à 158 °F)
Spécifications et homologations
BS 6746C : 1993
CEI 60304
Pour plus d’informations
Fiche technique : TTDS-026 Fiche de spécifications du produit : RW-2535
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne.