Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les manchons d’identification ZHD-SCE sont conçus spécifiquement pour les applications nécessitant les performances les plus élevées d’un manchon d’identification, sans compromettre la sécurité ou la capacité. Le ZHD est conçu pour combler l’écart entre les manchons d’identification D-SCE et HX-SCE, en étant à la fois sans halogène et résistant au diesel. Les manchons de marqueur ZHD-SCE peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications, y compris le rail, la marine, les sports mécaniques et l’industrie. Fournis dans un « format échelle », les manchons sont maintenus horizontalement entre deux bandes de polyester et offrent une facilité d’impression et de mise en kit.

Caractéristiques et avantages

  • Imprimable par transfert thermique
  • Zéro halogène
  • Résistant au diesel
  • Résistant aux principaux fluides ferroviaires et industriels, y compris le diesel (tel que défini par la spécification RW-2536)
  • Faible émission de fumées toxiques
  • Non-propagation des flammes
  • Rapport de rétraction 2:1

Plage de températures de fonctionnement

-55 oC à 135 oC (-67 oF à 275 oF)

Spécifications et homologations

  • EN45545-2 R22 HL2
  • EN50343
  • NFPA130
  • BS 6853 Cat II

Matériel et logiciel recommandés

Imprimante : T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Ruban : 1966 - RIBBON
Logiciel : WinTotal v6

Pour plus d’informations

Fiche technique : TTDS-263
Fiche de spécifications du produit : RW-2536

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de manchon imprimable  Échelle

  • Qualité  Faible risque d’incendie, Résistant aux fluides et faible risque d’incendie

Caractéristiques du corps

  • Rapport de rétreint  2:1

  • Couleur principale  Blanc, Jaune

  • Nombre de repères par manchon  1, 2

Dimensions

  • Longueur (mm) 25, 50

  • Longueur (in) 1, 1.97, 2

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • Diamètre intérieur avant rétreint (in) .094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .73, .75, 1, 1.5

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 1.1, 1.19, 1.5, 1.58, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7, 19

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (in) .047, .06, .09, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • Diamètres de câble compatibles (mm) 3.81 – 5.46, 1.7 – 2.6, 14.29 – 21.59, 10.16 – 16.25, 14.2 – 21.5, 2.5 – 4., 1.27 – 1.9, 3.8 – 5.4, 20.9 – 33., 5.5 – 8.1, 5.59 – 8.12, 2.54 – 4.06, 10.1 – 16.2, 6.99 – 10.79, 6.9 – 10.7, 1.75 – 2.66, 1.2 – 1.9

  • Diamètres de câble compatibles (in) .22 – .32, .1 – .16, .4 – .64, .275 – .425, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3, .26 – .449

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 135, '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 275, -67 – 257

Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette

  • Technologie d'impression  Transfert thermique

  • Nombre de repères  1

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  250, 1000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-T3437-Z614

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue