Les trousses de dérivation TBJ sont conçues pour être simples et faciles à installer. Elles font partie de la gamme d’accessoires pour câbles de TE, reconnue depuis plus de 60 ans pour son expertise, sa fiabilité et sa qualité. Les modules en polystyrène rigide transparent sont résistants aux chocs et permettent de contrôler visuellement le raccord avant le remplissage avec la résine Guroflex ou Rapid. Les boîtes sont fournies avec des joints d’étanchéité en mousse pré-appliquées, des clips de fixation et un ruban d’étanchéité. Les trousses sont livrées avec un entonnoir et un bouchon pour faciliter le remplissage des modules.
Toutes les boîtes de dérivation sont fournies avec les connecteurs mécaniques B&H de TE Connectivity. Ces connecteurs sont livrés avec des manchons d'isolation moulés qui offrent une isolation fiable et robuste réduisant le temps d'installation et rendant les travaux sous tension plus faciles et plus sûrs.
Pour les applications de plus de 70 mm², les kits sont complétés par des connecteurs mécaniques à cisaillement contrôlé adaptés aux conducteurs câblés, pleins, sectoriels et ronds. Les composants pour le raccordement du blindage sont inclus dans le kit. La connexion continue est réalisée à l'aide d'un conducteur flexible isolé avec une capacité de court-circuit adaptée pour les circuits protégés par des fusibles.
Les trousses de dérivation sont remplies d'une résine conforme à CENELEC EN 50393, pouvant être au choix une résine en polyuréthane à deux composantes ou une résine Guroflex-N™ respectueuse de l’environnement. Les deux options sont fournies dans des sachets souples laminés pour faciliter le mélange et le remplissage. Les kits de résine ont une durée de conservation de 2 ans.
Chaque kit de trousse de dérivation comprend des instructions d’installation claires et détaillées et les composants sont bien protégés dans un emballage robuste avec un étiquetage clair.