Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur
Capteurs de couple dynamique
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Nm)
20, 100, 300
-
Plage à pleine échelle (lbf)
16, 80, 240
-
Tension d'alimentation (VDC)
1 – 10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Précision (% of FS)
± 0,25
Fonctionnement/Application
-
Vitesse de rotation (RPM)
1000 – 3000
-
Type de signal de sortie
± 2 mV/V
Autre
-
Direction des efforts
Sens antihoraire, Sens des aiguilles
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-TOR0001