Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L’élément sensible des couplemètres est équipé de jauges de contraintes à trame pelliculaire associées en pont de Wheatstone. L’option sortie analogique haut niveau A1 ou A2, intégrée aux capteurs confère à ces modèles une grande polyvalence et facilité d’utilisation.

Concepteur et producteur de ce capteur, TE CONNECTIVITY propose une vaste gamme d’électroniques deconditionnement permettant l’alimentation du capteur et l’amplification du signal et ainsi fournir une chaîne de mesure complète, appairée, étalonnée et donc prête à l’emploi.

Afin de vous permettre l’utilisation de nos capteurs avec un maximum d’efficacité et de sécurité, un document d’instruction d’utilisation est disponible sur demande. Les composants assortis (capteur, puissance, amplificateur et affichage numérique) sont formatés, calibrés et prêts à être utilisés immédiatement.

AVANTAGES

  • Reprise d’effort par arbre claveté
  • Étendue de mesure allant de ±5 à ±2 500 Nm (±4 à ± 2 000 lbf.ft)
  • Version en acier inoxydable
  • Sortie par presse étoupe ou connecteur
  • Version haut niveau (amplificateur intégré) en option
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteurs de couple dynamique

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Nm) 20, 50, 100, 150, 200, 750

  • Plage à pleine échelle (lbf) 16, 40, 80, 120, 160, 600

  • Tension d'alimentation (VDC) 1 – 10, 10 – 30, '-15 – 15

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,25

Fonctionnement/Application

  • Vitesse de rotation (RPM) 1250 – 3000

  • Type de signal de sortie  ± 2 mV/V, ± 2 V, ± 5 V

Autre

  • Direction des efforts  Sens antihoraire, Sens des aiguilles

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-TOR0002

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue